Nadelkäfig

KJ56X61X178X1S - NTN

KJ56X61X178X1S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper56 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper61 mm
Bc - Breite des Käfigs17,8 mm
Masse0,034 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl23,3 kN
C0r - Statische Tragzahl51 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite17,8 mm