Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | M70X2 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 92 mm |
| B - SW der Mutter | 12 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 85 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 8 mm |
| h - Nuttiefe | 3,5 mm |
| Masse | 0,24 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB14 |