Nadellager, Nadelkranz, geschweißter Käfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 10 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 14 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 8,8 mm |
| Masse | 0,003 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| b - Laufbahnbreite | 8,8 mm |