Nadelkäfig

KMJ15X20X158XS - NTN

KMJ15X20X158XS

Nadellager, Nadelkranz, geschweißter Käfig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper20 mm
Bc - Breite des Käfigs15,8 mm
Masse0,009 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl12,6 kN
C0r - Statische Tragzahl15,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite15,8 mm