Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | M150X2 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 180 mm |
| B - SW der Mutter | 24 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 170 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 14 mm |
| h - Nuttiefe | 5 mm |
| Masse | 1,38 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MBL30 |