Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | M170X3 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 200 mm |
| B - SW der Mutter | 26 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 190 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 16 mm |
| h - Nuttiefe | 5 mm |
| Masse | 1,72 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MBL34 |