Kurvenrolle, mit Achse

KR13XT2LLH/3AS - NTN

KR13XT2LLH/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser13 mm
d1 - Zapfendurchmesser5 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings9 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser5,75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens23 mm
B2 - Länge der Bolzenstange13 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM5X0.8
G1 - Gewindelänge des Zapfens7,5 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,5 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe9,5 mm
h - Sechskantbohrung3 mm
Max Anziehmoment2 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,01 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl270 kN
C0r - Statische Tragzahl231 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring2,22 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C