Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 16 mm d1 - Zapfendurchmesser 6 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 11 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 8 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 28 mm B2 - Länge der Bolzenstange 16 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M6X1 G1 - Gewindelänge des Zapfens 8 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,6 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 12 mm h - Sechskantbohrung 3 mm Max Anziehmoment 3 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,019 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 4,05 kN C0r - Statische Tragzahl 4,2 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 3,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C