Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 26 mm d1 - Zapfendurchmesser 10 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 12 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 12 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 36 mm B2 - Länge der Bolzenstange 23 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M10X1.25 G1 - Gewindelänge des Zapfens 12 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,6 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 4 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 17 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Max Anziehmoment 14 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,059 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 5,3 kN C0r - Statische Tragzahl 6,65 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 2,12 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C