Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 30 mm d1 - Zapfendurchmesser 12 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 14 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 15 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 40 mm B2 - Länge der Bolzenstange 25 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M12X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 13 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 6 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,6 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 6 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 3 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 23 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Max Anziehmoment 20 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,087 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 7,85 kN C0r - Statische Tragzahl 9,65 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 2,62 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C