Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 12 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 14 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 15 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 15 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 40 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 25 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M12X1.5 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 13 mm |
| B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung | 6 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,6 mm |
| n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 6 mm |
| a - Durchmesser der Radialschmierbohrung | 3 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 23 mm |
| h - Sechskantbohrung | 6 mm |
| Max Anziehmoment | 20 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,097 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 7,85 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 9,65 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 8,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |