Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 40 mm d1 - Zapfendurchmesser 18 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 20 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 22 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21,5 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 58 mm B2 - Länge der Bolzenstange 36,5 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M18X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 19 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 8 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,8 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 6 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 3 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 32 mm h - Sechskantbohrung 6 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Max Anziehmoment 76 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,248 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 14 kN C0r - Statische Tragzahl 22,8 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 3,85 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C