Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 47 mm d1 - Zapfendurchmesser 20 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 24 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 25 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25,5 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 66 mm B2 - Länge der Bolzenstange 40,5 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M20X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 21 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 9 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,8 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 8 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 4 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 37 mm Max Anziehmoment 98 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,386 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 20,7 kN C0r - Statische Tragzahl 33,5 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 21 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C