Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 90 mm d1 - Zapfendurchmesser 30 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 35 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 38 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 100 mm B2 - Länge der Bolzenstange 63 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M30X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 32 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 15 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 1 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 8 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 4 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 53 mm h - Sechskantbohrung 8 mm Max Anziehmoment 360 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,95 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 45 kN C0r - Statische Tragzahl 88,5 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 59 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C