Kurvenrolle, mit Achse

KRV19FXLL/3AS - NTN

KRV19FXLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser19 mm
d1 - Zapfendurchmesser8 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings11 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser10 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens32 mm
B2 - Länge der Bolzenstange20 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM8X1.25
G1 - Gewindelänge des Zapfens10 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,6 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe14 mm
Max Anziehmoment8 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,032 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl7,45 kN
C0r - Statische Tragzahl11,7 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring4,05 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C