Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 16 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 18 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 18 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19,5 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 52 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 32,5 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M16X1.5 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 17 mm |
| B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung | 8 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,8 mm |
| n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 6 mm |
| a - Durchmesser der Radialschmierbohrung | 3 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 27 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Max Anziehmoment | 52 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,172 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 17,6 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 34 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 3,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |