• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

L44649/610 - SNR

L44649/610

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser26,988 mm
D - Außendurchmesser50,292 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14,732 mm
C - Breite des Außenrings10,668 mm
T - Gesamtbreite14,224 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring39,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,3 mm
Masse0,119 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl32,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,95 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,199 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,801 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,954 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,477 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,432 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR33 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR44,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR48 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1565443Nissan43210-01B00Toyota90368-26027MazdaB002-33-047MitsubishiMB515921

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatDUCATODUCATO05/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 11/2010--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2006--FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--HyundaiATOSATOS04/1998 => 01/2001--HyundaiATOSATOS I => 01/2001--HyundaiExcelExcel05/1986 => 01/2001--HyundaiPONYPONY12/1981 => 01/2001--HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 01/2001--KiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride08/1996 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 II07/1980 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 09/1988--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1988--ToyotaStarletSTARLET I01/1978 => 09/1984--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletStarlet09/1978 => 09/1984--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image