Standard-Flanschführungswagen mit Kugelkette

LGBCH35FSSSNZ0-N - SNR

LGBCH35FSSSNZ0-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheH
Size35
BauformFS
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Länge75,5 mm
B - Flanschbreite82 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L144,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5026,72 kN
C10021,21 kN
C041,43 kN
Mx0,655 kN-m
My0,275 kN-m
Mz0,275 kN-m