Standard-Flanschführungswagen mit Kugelkette

LGBCS25FSSSNZ0-N - SNR

LGBCS25FSSSNZ0-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheS
Size25
BauformFS
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W73 mm
W225 mm
E5,8 mm
L - Länge54,5 mm
B - Flanschbreite60 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l7,1 mm
L132,3 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse0,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5012,87 kN
C10010,21 kN
C021,34 kN
Mx0,23 kN-m
My0,103 kN-m
Mz0,103 kN-m