Standard-Blockführungswagen mit Kugelkette

LGBCS30BSSSNZ1-N - SNR

LGBCS30BSSSNZ1-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheS
Size30
BauformBS
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Länge64,2 mm
B - Flanschbreite40 mm
MQM 8
l10 mm
L137,2 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse0,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5018,5 kN
C10014,68 kN
C027,51 kN
Mx0,356 kN-m
My0,153 kN-m
Mz0,153 kN-m