Standard-Blockführungswagen mit Kugelkette

LGBCX25BESSNZ1-N - SNR

LGBCX25BESSNZ1-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionC
FührungswagenhöheX
Size25
BauformBE
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Länge109,1 mm
B - Flanschbreite35 mm
J50 mm
MQM 6
l9 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse0,67 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5036,58 kN
C10029,03 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m