Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Baureihe | LGBR |
| Size | 45 |
| Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Schienenbefestigung | C |
| Schienenlänge | 4000 mm |
| Präzisionsklasse | N |
| Schienenanordnung | 1 |
| Material | Carbon steel |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmierstoff | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 45 mm |
| H1 | 31,1 mm |
| G1 | 22,5 mm |
| F | 105 mm |
| MR | 0 |
| t | 20 |
| Masse | 38,4 kg |