Konventioneller Standard-Blockführungswagen

LGBXH15BNSSNZ0-N - SNR

LGBXH15BNSSNZ0-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheH
Size15
BauformBN
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Cup head grease nipple 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Länge58,6 mm
B - Flanschbreite26 mm
J26 mm
MQM 4
l6 mm
L140,2 mm
H2M 3
T19,5 mm
N5,7 mm
T28,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Masse0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C509,46 kN
C1007,51 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m