Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGB Führungswagenversion X Führungswagenhöhe H Size 27 Bauform WN Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Präzisionsklasse N Vorspannklasse Z1 Material Carbon steel Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 27 mm W 62 mm W2 10 mm E 3 mm L - Länge 72,6 mm B - Flanschbreite 46 mm J 32 mm J1 32 mm MQ M 6 l 6 mm L1 51,8 mm H2 M 6 T1 6 mm N 12 mm T2 6 mm L2 4,25 mm H3 M 3 Lx 3,8 mm Masse 0,35 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 13,28 kN C100 10,53 kN C0 22,23 kN Mx 0,464 kN-m My 0,165 kN-m Mz 0,165 kN-m