Konventioneller Standard-Flanschführungswagen

LGBXH30FNSSNZ1-N - SNR

LGBXH30FNSSNZ1-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheH
Size30
BauformFN
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Länge94,8 mm
B - Flanschbreite72 mm
J52 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse1,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5030,24 kN
C10024 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN-m
My0,56 kN-m
Mz0,56 kN-m