Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Baureihe | LGB |
| Führungswagenversion | X |
| Führungswagenhöhe | S |
| Size | 30 |
| Bauform | BE |
| Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Präzisionsklasse | N |
| Vorspannklasse | Z1 |
| Material | Carbon steel |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmieranschluss | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 42 mm |
| W | 60 mm |
| W2 | 16 mm |
| E | 7 mm |
| L - Länge | 130,5 mm |
| B - Flanschbreite | 40 mm |
| J | 60 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 10 mm |
| L1 | 103,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 8 mm |
| N | 11,7 mm |
| T2 | 5,5 mm |
| L2 | 6 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Masse | 1,16 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C50 | 43,6 kN |
| C100 | 34,6 kN |
| C0 | 88,18 kN |
| Mx | 1,142 kN-m |
| My | 1,361 kN-m |
| Mz | 1,361 kN-m |