Konventioneller Standard-Blockführungswagen

LGBXS55BESSNZ0-N - SNR

LGBXS55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheS
Size55
BauformBE
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Länge210 mm
B - Flanschbreite75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T114 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Masse3,97 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C50130,76 kN
C100103,78 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m