Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGM Führungswagenversion C Size 9 Bauform WN Anzahl der Führungswagen 1 Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Schienenbefestigung L Schienenlänge 150 mm Präzisionsklasse N Vorspannklasse Z0 Schienenanordnung 1 Material Corrosion resistant material Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 09 - Lubrication hole Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 12 mm W 30 mm W2 6 mm E 3,4 mm L - Länge 39 mm B - Flanschbreite 21 mm J 12 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 26,7 mm H2 ø 1,5 T1 2,3 mm H3 ø 1,5 W1 18 mm H1 7,25 mm G1 5 mm F 30 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Masse 0,177 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 3,23 kN C100 2,56 kN C0 3,27 kN Mx 0,031 kN-m My 0,015 kN-m Mz 0,015 kN-m