Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGM Führungswagenversion C Size 12 Bauform WN Anzahl der Führungswagen 2 Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Schienenbefestigung L Schienenlänge 270 mm Präzisionsklasse H Vorspannklasse Z0 Schienenanordnung 1 Material Corrosion resistant material Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 09 - Lubrication hole Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Länge 44,5 mm B - Flanschbreite 28 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 30,5 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 24 mm H1 8,7 mm G1 15 mm F 40 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Masse 0,517 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 5,41 kN C100 4,29 kN C0 5,26 kN Mx 0,066 kN-m My 0,026 kN-m Mz 0,026 kN-m