Breites Miniatur-Führungssystem mit Kugelkette

LGMC12WN4BBL00310NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC12WN4BBL00310NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionC
Size12
BauformWN
Anzahl der Führungswagen4
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge310 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss09 - Lubrication hole
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Länge44,5 mm
B - Flanschbreite28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Masse0,682 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m