Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Baureihe | LGM |
| Führungswagenversion | C |
| Size | 15 |
| Bauform | WL |
| Anzahl der Führungswagen | 1 |
| Dichtung | BB - End seals on both sides, side seals |
| Schienenbefestigung | L |
| Schienenlänge | 110 mm |
| Präzisionsklasse | N |
| Vorspannklasse | Z0 |
| Schienenanordnung | 1 |
| Material | Corrosion resistant material |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmieranschluss | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 14 mm |
| W | 40 mm |
| W2 | 8 mm |
| E | 3,8 mm |
| L - Länge | 59,1 mm |
| B - Flanschbreite | 28 mm |
| J | 28 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 45,1 mm |
| H2 | ø 2,0 |
| T1 | 3 mm |
| H3 | ø 2,0 |
| W1 | 42 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 15 mm |
| F | 40 mm |
| WH | 23 mm |
| d | 4,5 mm |
| D2 | 8 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Masse | 0,403 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C50 | 7,09 kN |
| C100 | 5,63 kN |
| C0 | 6,99 kN |
| Mx | 0,087 kN-m |
| My | 0,048 kN-m |
| Mz | 0,048 kN-m |