Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGM |
Führungswagenversion | C |
Size | 15 |
Bauform | WL |
Anzahl der Führungswagen | 1 |
Dichtung | BB - End seals on both sides, side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 160 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z1 |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Länge | 59,1 mm |
B - Flanschbreite | 28 mm |
J | 28 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 45,1 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 20 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Masse | 0,551 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 7,09 kN |
C100 | 5,63 kN |
C0 | 6,99 kN |
Mx | 0,087 kN/m |
My | 0,048 kN/m |
Mz | 0,048 kN/m |