Konventionelles breites Miniatur-Führungssystem

LGMX09WL20BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX09WL20BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionX
Size9
BauformWL
Anzahl der Führungswagen20
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge2000 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss09 - Lubrication hole
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Länge51 mm
B - Flanschbreite23 mm
J24 mm
MQM 3
l2,8 mm
L138,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G110 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Masse2,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C503,37 kN
C1002,67 kN
C04,27 kN
Mx0,041 kN-m
My0,027 kN-m
Mz0,027 kN-m