Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGM Führungswagenversion X Size 12 Bauform BL Anzahl der Führungswagen 20 Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Schienenbefestigung L Schienenlänge 2000 mm Präzisionsklasse N Vorspannklasse Z1 Schienenanordnung 1 Material Corrosion resistant material Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 09 - Lubrication hole Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 13 mm W 27 mm W2 7,5 mm E 2 mm L - Länge 47 mm B - Flanschbreite 20 mm J 20 mm MQ M 3 l 3,2 mm L1 33,3 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 24 mm H1 8,7 mm G1 10 mm F 40 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Masse 2,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 4,46 kN C100 3,54 kN C0 5,21 kN Mx 0,034 kN-m My 0,028 kN-m Mz 0,028 kN-m