Konventionelles schmales Miniatur-Führungssystem

LGMX12BN20BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX12BN20BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionX
Size12
BauformBN
Anzahl der Führungswagen20
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge2000 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss09 - Lubrication hole
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Länge34 mm
B - Flanschbreite20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Masse1,84 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m