Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGM Führungswagenversion X Size 12 Bauform BN Anzahl der Führungswagen 2 Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Schienenbefestigung L Schienenlänge 510 mm Präzisionsklasse N Vorspannklasse Z0 Schienenanordnung 1 Material Corrosion resistant material Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 09 - Lubrication hole Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 13 mm W 27 mm W2 7,5 mm E 2 mm L - Länge 34 mm B - Flanschbreite 20 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,2 mm L1 20,3 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 12 mm H1 7,25 mm G1 17,5 mm F 25 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,25 mm Masse 0,379 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 3,32 kN C100 2,63 kN C0 3,46 kN Mx 0,023 kN-m My 0,012 kN-m Mz 0,012 kN-m