Konventionelles breites Miniatur-Führungssystem

LGMX15WN2BBL01270NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15WN2BBL01270NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionX
Size15
BauformWN
Anzahl der Führungswagen2
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge1270 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Cup head grease nipple 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Länge55,5 mm
B - Flanschbreite45 mm
J20 mm
MQM 4
l4,5 mm
L138,5 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Masse3,994 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C507,49 kN
C1005,94 kN
C08,48 kN
Mx0,174 kN-m
My0,051 kN-m
Mz0,051 kN-m