Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 15 mm B1 - Gesamtbreite Innenring 28 mm B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter 9,5 mm C - Breite des Außenrings 14 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 4,1 mm d - Wellendurchmesser 20 mm d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter 32 mm D - Außendurchmesser des AR 47 mm f0 - Faktor 13.7
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,7 kN C0 - Statische Tragzahl 6,6 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,14 kg Spannhülse HLK2304
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,562 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,438 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,592 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,296 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,396 Hz