Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 15 mm B1 - Gesamtbreite Innenring 28 mm B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter 9,7 mm C - Breite des Außenrings 15 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 4,2 mm d - Wellendurchmesser 25 mm d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter 38 mm D - Außendurchmesser des AR 52 mm f0 - Faktor 14.4
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 13,6 kN C0 - Statische Tragzahl 7,8 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,17 kg Spannhülse HLK2305
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,085 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,915 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,284 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,642 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,409 Hz