Lagereinsätze

LK206G2H - SNR

LK206G2H

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings18 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring32 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter10,7 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter45 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
f0 - Faktor14.2
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl18,9 kN
C0 - Statische Tragzahl11,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,28 kg
SpannhülseHLK2306
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,072 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,928 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,203 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,602 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz