Lagereinsätze

LK207G2H - SNR

LK207G2H

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings19 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring34 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter11,2 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5,8 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter52 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
f0 - Faktor14.4
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl24,9 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,4 kg
SpannhülseHLK2307
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,079 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,921 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,243 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,621 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz