Lagereinsätze

LK208G2H - SNR

LK208G2H

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings22 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter12,2 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,3 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
f0 - Faktor14.4
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,54 kg
SpannhülseHLK2308
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,532 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,468 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,506 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,753 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,412 Hz