Drivebooster

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 FOOD

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 120cm³.

 NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2
BasisölParaffinisches Mineral
VerdickungsmittelAluminium-Komplex
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes120 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Viskosität bei 100°C22 cst
Viskosität bei 40°C195 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungNon/No
Inhalt120 cm³
Durchmesser75 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
AntriebsartElektromechanisch
Länge178 mm
Masse635 kg
Druck max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
SchmieröleFood