DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 250cm³.
NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
---|---|
Schmieröle | Schmierfett |
Konsistenz | 2 |
Basisöl | Mineral |
Verdickungsmittel | Lithium mit EP-Zusätzen |
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 150 °C |
Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -30 °C |
Viskosität bei 100°C | 15 cst |
Viskosität bei 40°C | 150 cst |
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
ATEX Zertifizierung | Non/No |
Inhalt | 250 cm³ |
Durchmesser | 75 mm |
Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
Antriebsart | Elektromechanisch |
Länge | 228 mm |
Masse | 795 kg |
Druck max | 6 bar |
Pression maxi | 7,5 bar |
Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
Schmieröle | Heavy duty + |