DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 500cm³.
NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |
| Basisöl | Paraffinisches Mineral |
| Verdickungsmittel | Aluminium-Komplex |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -30 °C |
| Viskosität bei 100°C | 22 cst |
| Viskosität bei 40°C | 195 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| ATEX Zertifizierung | Non/No |
| Inhalt | 500 cm³ |
| Durchmesser | 75 mm |
| Spendedauer | 1 à 6 mois au mois pres |
| Antriebsart | Elektromechanisch |
| Länge | 324 mm |
| Masse | 1,313 kg |
| Druck max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Schmieröle | Food |