Drivebooster

LUBER DRIVE KIT 500 UNIVERSAL + - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 UNIVERSAL +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 500cm³.

 NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2
BasisölMineral
VerdickungsmittelLithium / Kalzium
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes130 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Viskosität bei 100°C11,5 cst
Viskosität bei 40°C150 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungNon/No
Inhalt500 cm³
Durchmesser75 mm
Spendedauer1 à 6 mois au mois pres
AntriebsartElektromechanisch
Länge324 mm
Masse1,313 kg
Druck max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
SchmieröleUniversal +