Readybooster

LUBER READY CHAIN OIL - SNR

LUBER READY CHAIN OIL

READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleÖl
BasisölEster + PAO
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes250 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-20 °C
Viskosität bei 100°C28 cst
Viskosität bei 40°C320 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungOui/Yes
Inhalt125 cm³
Durchmesser58 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
AntriebsartElektrochemisch
Länge117 mm
Masse0,215 kg
Druck max5 bar
Pression maxi5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
Min Anwendungstemperatur-20 °C
SchmieröleChain oil