READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.
Documentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |
| Basisöl | Paraffinisches Mineral |
| Verdickungsmittel | Aluminium-Komplex |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -30 °C |
| Viskosität bei 100°C | 22 cst |
| Viskosität bei 40°C | 195 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| ATEX Zertifizierung | Oui/Yes |
| Inhalt | 125 cm³ |
| Durchmesser | 58 mm |
| Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
| Antriebsart | Elektrochemisch |
| Länge | 117 mm |
| Masse | 0,215 kg |
| Druck max | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
| Schmieröle | Food |