READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schmieröle | Schmierfett | 
| Konsistenz | 2 | 
| Basisöl | Paraffinisches Mineral | 
| Verdickungsmittel | Aluminium-Komplex | 
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C | 
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -30 °C | 
| Viskosität bei 100°C | 22 cst | 
| Viskosität bei 40°C | 195 cst | 
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| ATEX Zertifizierung | Oui/Yes | 
| Inhalt | 125 cm³ | 
| Durchmesser | 58 mm | 
| Spendedauer | 1 bis 12 Monate | 
| Antriebsart | Elektrochemisch | 
| Länge | 117 mm | 
| Masse | 0,215 kg | 
| Druck max | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C | 
| Min Anwendungstemperatur | -20 °C | 
| Schmieröle | Food |