READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
---|---|
Schmieröle | Schmierfett |
Konsistenz | 2 |
Basisöl | Mineral |
Verdickungsmittel | Lithium mit EP-Zusätzen |
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 150 °C |
Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -30 °C |
Viskosität bei 100°C | 15 cst |
Viskosität bei 40°C | 150 cst |
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
ATEX Zertifizierung | Oui/Yes |
Inhalt | 125 cm³ |
Durchmesser | 58 mm |
Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
Antriebsart | Elektrochemisch |
Länge | 117 mm |
Masse | 0,215 kg |
Druck max | 5 bar |
Pression maxi | 5 bar |
Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
Schmieröle | Heavy duty + |